??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3572
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
403.2 mm
B
514.3 mm
C
527 mm
D
263.5 mm
K
574.1 mm
LG
558.8 mm
CN
Tragkraft
45
E
415.9 mm
F
501.6 mm
H
527 mm
G
514.3 mm
WEIGHT
Gewicht
1150 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25813-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung