??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3573
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
454 mm
B
565.1 mm
C
577.8 mm
D
288.9 mm
K
624.9 mm
LG
609.6 mm
CN
Charge nominale
42
E
466.7 mm
F
552.4 mm
H
577.8 mm
G
565.1 mm
WEIGHT
poids
1280 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26166-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-verrouillage-fin-de-course-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques