??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3573
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
454 mm
B
565.1 mm
C
577.8 mm
D
288.9 mm
K
624.9 mm
LG
609.6 mm
CN
Tragkraft
42
E
466.7 mm
F
552.4 mm
H
577.8 mm
G
565.1 mm
WEIGHT
Gewicht
1280 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26166-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung