??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3574
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
504.8 mm
B
615.9 mm
C
628.6 mm
D
314.3 mm
K
675.7 mm
LG
660.4 mm
CN
Charge nominale
39
E
517.5 mm
F
603.2 mm
H
628.6 mm
G
615.9 mm
WEIGHT
poids
1400 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26167-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-verrouillage-fin-de-course-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques