??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3575
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
555.6 mm
B
666.7 mm
C
679.4 mm
D
339.7 mm
K
726.5 mm
LG
711.2 mm
CN
Tragkraft
36
E
568.3 mm
F
654 mm
H
679.4 mm
G
666.7 mm
WEIGHT
Gewicht
1500 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26168-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung