??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3576
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
00 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273 mm
K
228.6 mm
LG
304.8 mm
CN
Charge nominale
49
E
00 mm
F
152.4 mm
G
254 mm
WEIGHT
poids
300 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26169-glissieres-a-billes-2-elements-extension-partielle-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques