??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3576
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
00 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273 mm
K
228.6 mm
LG
304.8 mm
CN
Tragkraft
49
E
00 mm
F
152.4 mm
G
254 mm
WEIGHT
Gewicht
300 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26169-kugelgefuehrte-teleskopschienen-2-teilig-3-4-auszug-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung