??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3577
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
65 mm
B
200 mm
C
311.1 mm
D
323.8 mm
K
279.4 mm
LG
355.6 mm
CN
Charge nominale
47
E
65 mm
F
203.2 mm
G
304.8 mm
WEIGHT
poids
360 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26170-glissieres-a-billes-2-elements-extension-partielle-deconnection-frontale.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques