??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3577
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
00 mm
B
200 mm
C
311.1 mm
D
323.8 mm
K
279.4 mm
LG
355.6 mm
CN
Tragkraft
47
E
00 mm
F
203.2 mm
G
304.8 mm
WEIGHT
Gewicht
360 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26170-kugelgefuehrte-teleskopschienen-2-teilig-3-4-auszug-frontal-ausklinkbar.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung