??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
21-7-3578
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
00 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273 mm
K
327.2 mm
LG
304.8 mm
CN
Load rating
60
WEIGHT
weight
620 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26177-full-extension-ball-bearing-slide-3-pieces-front-disconnect-and-positive-stop.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報