??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3578
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
00 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273 mm
K
327.2 mm
LG
304.8 mm
CN
Charge nominale
60
WEIGHT
poids
620 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26177-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-butee-fin-de-course.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques