??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3578
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
00 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273 mm
K
327.2 mm
LG
304.8 mm
CN
Tragkraft
60
WEIGHT
Gewicht
620 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26177-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung