??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3579
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
00 mm
B
200 mm
C
311.1 mm
D
323.8 mm
K
378 mm
LG
355.6 mm
CN
Charge nominale
59
WEIGHT
poids
720 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26178-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-butee-fin-de-course.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques