??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3584
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
145 mm
B
00 mm
C
00 mm
D
00 mm
K
265 mm
LG
300 mm
CN
Charge nominale
16
H
174 mm
WEIGHT
poids
390 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30329-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-amortissement-a-la-fermeture.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques