??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3584
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
145 mm
B
00 mm
C
00 mm
D
00 mm
K
265 mm
LG
300 mm
CN
Tragkraft
16
H
174 mm
WEIGHT
Gewicht
390 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30329-kugelgelagerte-teleskopschienen-3-teilig-soft-closing.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung