??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3588
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
119 mm
B
279 mm
C
00 mm
D
00 mm
K
500 mm
LG
500 mm
CN
Tragkraft
35
E
96 mm
F
160 mm
H
344 mm
WEIGHT
Gewicht
680 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30333-kugelgelagerte-teleskopschienen-3-teilig-soft-closing.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung