??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3589
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
119 mm
B
215 mm
C
311 mm
D
00 mm
K
550 mm
LG
550 mm
CN
Charge nominale
35
E
96 mm
F
160 mm
H
394 mm
WEIGHT
poids
730 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30334-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-amortissement-a-la-fermeture.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques