??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3589
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
119 mm
B
215 mm
C
311 mm
D
00 mm
K
550 mm
LG
550 mm
CN
Tragkraft
35
E
96 mm
F
160 mm
H
394 mm
WEIGHT
Gewicht
730 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30334-kugelgelagerte-teleskopschienen-3-teilig-soft-closing.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung