??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3590
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
119 mm
B
247 mm
C
375 mm
D
00 mm
K
600 mm
LG
600 mm
CN
Charge nominale
35
E
128 mm
F
192 mm
H
444 mm
WEIGHT
poids
830 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30335-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-amortissement-a-la-fermeture.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques