??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3590
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
119 mm
B
247 mm
C
375 mm
D
00 mm
K
600 mm
LG
600 mm
CN
Tragkraft
35
E
128 mm
F
192 mm
H
444 mm
WEIGHT
Gewicht
830 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30335-kugelgelagerte-teleskopschienen-3-teilig-soft-closing.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung