??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3591
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
119 mm
B
215 mm
C
311 mm
D
407 mm
K
650 mm
LG
650 mm
CN
Charge nominale
35
E
128 mm
F
224 mm
H
494 mm
G
416 mm
WEIGHT
poids
905 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30336-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-amortissement-a-la-fermeture.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques