??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3592
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
119 mm
B
215 mm
C
343 mm
D
471 mm
K
700 mm
LG
700 mm
CN
Charge nominale
35
E
128 mm
F
224 mm
H
544 mm
G
480 mm
WEIGHT
poids
980 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30337-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-amortissement-a-la-fermeture.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques