??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3592
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
119 mm
B
215 mm
C
343 mm
D
471 mm
K
700 mm
LG
700 mm
CN
Tragkraft
35
E
128 mm
F
224 mm
H
544 mm
G
480 mm
WEIGHT
Gewicht
980 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30337-kugelgelagerte-teleskopschienen-3-teilig-soft-closing.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung