??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
2202-1811/1000-542
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne à fusible pour 4 conducteurs, 2.5 mm², 6.3 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
6.3 A
HOEHE
Hauteur
57.60 mm
BREITE
Largeur
6.20 mm
TIEFE
Profondeur
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris
BEMERKUNGEN
Comment
30 - 65 V
GEWICHT
Poids
16.640 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Modèles CAO générés
Aperçus 3D