??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
2202-1911
BEZEICHNUNG
Description
złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa, 2.5 mm², 6.3 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
6.300 A
HOEHE
wysokość
72.90 mm
BREITE
szerokość
6.20 mm
TIEFE
głębokość
57.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
14.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Pobierz modele CAD
Previews