2204.4E2.3800
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
快速更换型冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_08/2204.prj},{NB=2204.4E2.3800},{DOC=2204_pdf},{DSCHAFT=16},{P=38.000},{L=80},{D5SWL=8.000},{L4SWL=7.500},{L1=19},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DOC
目录页
2204_pdf
BC
订购编号
2204.4E2.3800
2204.4E2.3800
DSCHAFT
轴的直径 ISO-SW
16
16
mm
P
38.000
38.000
mm
L
冲头长度
80.000
90.000
100.000
80.000
90.000
100.000
mm
D5SWL
Ball diameter quick change light duty
8.000
mm
L4SWL
7.500
mm
L1
19.000
30.000
19.000
30.000
mm
GEW
体重
0.265
0.265
kg
ZTC
海关税号
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸