??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
2206-1621/1000-859
BEZEICHNUNG
Description
złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa, 6 mm², 10 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
96.30 mm
BREITE
szerokość
7.50 mm
TIEFE
głębokość
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
34.897 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Pobierz modele CAD
Previews