??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
2206-1631/1000-541
BEZEICHNUNG
Description
2-conductor fuse terminal block, 6 mm², 10 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
Height
96.30 mm
BREITE
Width
7.50 mm
TIEFE
Depth
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
24.576 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры