??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Codice art.
2206-1671/1000-849
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto sezionatore per conduttore di terra, 6 mm², 30 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
48 V
STROM
Corrente
30 A
HOEHE
Altezza
96.30 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Profondita
36.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
242.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Download modelli CAD
Anteprime