??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
ISONR
Č. ISO
12 B-1 mm
TZOLL
D?lení stupnice palce
3/4" x 7/16"
TMM
D?lení stupnice mm
19,05 x 11,68 mm
ZZ
Počet zubů
D
Průměr
D1
Průměr
D2
Průměr
D3
Průměr
D4
Závit
NDM
Jmenovitý průměr
B1
Šířka
11.1
B3
Šířka
L
Délka
C
Vzdálenost
2
R
Rádius
19
T2
Výška
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze