??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BEST
Référence
FORM
Forme
ISONR
N° ISO
06 B-1
TZOLL
Teilung Zoll
3/8" x 7/32"
TMM
Teilung mm
9,525 x 5,72 mm
ZZ
Nombre de dents
D
Diamètre
D1
Diamètre
D2
Diamètre
D3
Diamètre
D4
Filetage
B1
Largeur
5.3
B3
Largeur
L
Longueur
C
Distance
1
R
Rayon
10
T2
Hauteur
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques