??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
ISONR
Č. ISO
08B-2
TZOLL
Dělení stupnice palce
1/2X5/16
TMM
Dělení stupnice mm
12,7X7,75 mm
ZZ
Počet zubů
D
Průměr
mm
D1
Průměr
mm
D2
Průměr
mm
D3
D3 max.
mm
B1
Šířka
7 mm
B2
Šířka
21 mm
L
L max.
mm
C
Vzdálenost
1.3 mm
R
Rádius
13 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84834080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze