??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
ISONR
Nr ISO
12B-2
TZOLL
Podział, cale
3/4X7/16
TMM
Podział, mm
19,05X11,68 mm
ZZ
Liczba zębów
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
D2
Średnica
mm
D3
D3 max.
mm
B1
Szerokość
10.8 mm
B2
Szerokość
30.3 mm
L
Długość
mm
C
Odstęp
2 mm
R
Promień
19 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84834080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar