22400-0180800020
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
圆柱齿轮, 齿条
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/stirnzahnraeder_zahnstangen/22400_8.prj},{NB=22400-0180800020},{BEST=22400-0180800020},{FORM=A},{AUSF=mit Nabe},{MODUL=8},{ZZ=20},{D=176},{D1=160},{D2=30},{D3=120},{B=80},{L=110},{GEW=14.3800},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{EAN=4059495620213},{XA=110.000},{XB=10.100},{XC=5.4000},{XE=120.000},{XF=12.400},{XG=3.000},{XH=16.200},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
22400-0180800020
22400-0180800020
FORM
样式
A
AUSF
规格
带键
MODUL
Modul
8
ZZ
齿数
20
20
D
直径
176
176
mm
D1
直径
160
160
mm
D2
Ø D2 max.
30
30
mm
D3
直径
120
120
mm
B
宽度
80
mm
L
长度
110
mm
GEW
重量约
14.3800
14.3800
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495620213
4059495620213
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸