??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
22-7-3561
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
satin
A
55 mm
B
15 mm
C
4 mm
D
33 mm
E
23 mm
F
8 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение