??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2299_60.pdf
TYPDESC
Ejecución
A1
A2
Longitud
B1
Anchura
C1
Altura
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Peso de transporte máximo (sin canalón)
kg
RG
Peso de canalón máximo
kg
HUB
Carrera
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
Sistema de alerta (sensor de movimiento)
integrado
BZ
Inicio/Parada
controlable por PLC
MS
Protección del motor y de sobrecargas
integrado
GE
Nivel de ruido
60
EA
Consumo energético
kW
AG
Transportador eléctrico, unidad de control
M23
IP
Tipo de protección
IP62
T
Margen de temperaturas de trabajo (temperatura ambiente)
da -20 a +100 °C
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84313900
Descarga de modelos CAD
Previews