??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2299_61.pdf
TYPDESC
Provedení
A1
A2
Délka
B1
Sířka
C1
Výška
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Max. přepravní hmotnost (bez žlabu)
kg
RG
Max. hmotnost žlabu
kg
HUB
Zdvih
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
Výstražný systém (pohybové čidlo)
zabudováno
BZ
Start/Stop
lze řídit přes PLC
MS
Ochrana motoru a ochrana proti přetížení
zabudováno
GE
Emise hluku
60
EA
Příjem energie
kW
AG
Elektrická přípojka, řídicí jednotka
M23
IP
Stupeň krytí
IP66
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84313900
Stáhnout CAD model
Previews