??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2299_61.pdf
TYPDESC
Yürütme
A1
A2
Uzunluğu
B1
Genişlik
C1
Yükseklik
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Maks. taşıma ağırlığı (oluksuz)
kg
RG
Maks. oluk ağırlığı
kg
HUB
Strok
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
Uyarı sistemi (hareket sensörü)
Entegre
BZ
Başlat/durdur
PLC üzerinden kumanda edilebilir
MS
Motor ve aşırı yük koruması
Entegre
GE
Gürültü emisyonu
60
EA
Enerji alımı
kW
AG
Elektrik bağlantısı, kumanda ünitesi
M23
IP
Koruma türü
IP66
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84313900
CAD modeli indir
Previews