??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2299_61.pdf
TYPDESC
Wykonanie
A1
A2
Długość
B1
Szerokość
C1
Wysokość
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Maks. masa transportowe (bez kanału)
kg
RG
Maks. masa kanału
kg
HUB
Skok
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
System ostrzegawczy (czujnik ruchu)
zintegrowane
BZ
Start/Stop
sterowanie poprzez PLC
MS
Ochrona silnika i przed przeciążeniem
zintegrowane
GE
Emisja hałasu
60
EA
Pobór energii
kW
AG
Przyłącza elektryczne, jednostka sterująca
M23
IP
Stopień ochrony
IP66
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84313900
Pobierz modele CAD
Previews