??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2299_61.pdf
TYPDESC
Ejecución
A1
A2
Longitud
B1
Anchura
C1
Altura
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Peso de transporte máximo (sin canalón)
kg
RG
Peso de canalón máximo
kg
HUB
Carrera
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
Sistema de alerta (sensor de movimiento)
integrado
BZ
Inicio/Parada
controlable por PLC
MS
Protección del motor y de sobrecargas
integrado
GE
Nivel de ruido
60
EA
Consumo energético
kW
AG
Transportador eléctrico, unidad de control
M23
IP
Tipo de protección
IP66
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84313900
Descarga de modelos CAD
Previews