??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2299_61.pdf
TYPDESC
Esecuzione
A1
A2
Lunghezza
B1
Larghezza
C1
Altezza
C2
C3
S
E1
E2
70.000
E3
E4
E5
E6
D1
D2
M1
TG
Peso max. di trasporto (senza canalina)
kg
RG
Peso max. canalina
kg
HUB
Corsa
20 mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8 m/min
WS
Sistema di allarme (sensore di movimento)
integrato
BZ
Start/Stop
controllabile tramite PLC
MS
Protezione motore e sovraccarico
integrato
GE
Emissione di rumore
60
EA
Consumo energetico
kW
AG
Collegamento elettrico, centralina di controllo
M23
IP
Classe di protezione
IP66
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84313900
Download modelli CAD
Anteprime