??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2299.69.10.30
DOC
Katalogblatt
2299_69_10_30_40.pdf
M
Gewinde
6.000
FEKL
Festigkeitsklasse
12.900
L
Länge
12.000 mm
L1
Länge1
16.000 mm
L3
Länge3
10.000 mm
PPATH
../../../../normalien/j/j08/j08_02/j08_02_99/2299_69_10_30_asmsbl.prj
GEW
Gewicht
0.200 kg
ZTC
Zolltarifnummer
731833
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten