??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2299.69.10.30
DOC
Katalogový list
2299_69_10_30_40.pdf
M
Závit
6.000
FEKL
Třída pevnosti
12.900
L
Délka
12.000 mm
L1
Délka1
16.000 mm
L3
Délka3
10.000 mm
PPATH
../../../../normalien/j/j08/j08_02/j08_02_99/2299_69_10_30_asmsbl.prj
GEW
Hmotnost
0.200 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
731833
Stáhnout CAD model
Previews