??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2299.69.10.40
DOC
Katalogblatt
2299_69_10_30_40.pdf
M
Gewinde
6.000 mm
L
12.000 mm
L1
16.000 mm
L3
10.000 mm
GEW
Gewicht
0.300 kg
ZTC
Zolltarifnummer
73181568
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten