??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
DM
maks. moment obrotowy
Nm
TM
Moment bezwładności
gcm²
TS
Sztywność skręcania Nm/arcmin
10³ Nm/rad
FSR
Sztywność sprężyny promieniowa
N/mm
FSA
Sztywność sprężyny osiowa
N/mm
WVR
Maks. przesunięcie wału promieniowe
mm
WVA
Maks. przesunięcie wału osiowe
mm
WV
Maks. przesuniecie kąta
1.5 °
DZ
Drehzahl max.
15000 1/min
D1
(H7)
mm
D2
(H7)
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 maks.
mm
D1D2PFN
D1/D2 maks. przy wyżłobieniu pasującym
mm
D4
Średnica
mm
L
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
mm
A
Odstęp
mm
R
Średnica
mm
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Moment dokręcania śrub
Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar