??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BEST
N. d'ordine
GR
Dimensioni
DM
max. Drehmoment
TM
Trägheitsmoment
TS
Torsionssteife
FSR
Federsteifigkeit radial
FSA
Federsteifigkeit axial
WVR
max. Wellenversatz radial
WVA
max. Wellenversatz axial
WV
max. Winkelversatz
1.5
DZ
numero di giri max.
15000
D1
(H7)
D2
(H7)
D1D2MIN
D1/D2 min.
D1D2MAX
D1/D2 max.
D1D2PFN
D1/D2 max. bei Passfedernut
D4
Diametro
L
Lunghezza
L1
Lunghezza
L2
Lunghezza
L3
Lunghezza
A
Distanza
R
Diametro
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Anziehdrehmoment der Schrauben
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione