피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
23022-030
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23022.prj},{NB=23022-030_13_13},{NM=30},{TM=0.09000},{STS=0.410},{WVA=0.5},{WVL=0.10},{FS=2500},{AM=14},{D1VOR=9},{D2VOR=9},{D4=50},{D5=12.5},{D6=27.0},{A=16.5},{L=58},{L1=20.0},{L2=18},{L3=9.0},{B=14},{B1=3},{GEW=0.2714},{EAN=4059495237206},{NDM=6.0},{P=1.00},{D1MIN=13},{D2MIN=13},{D1MAX=26},{D2MAX=26},{BEST=23022-030},{GR= 30},{C=M 6},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{D1=13},{D2=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
23022-030
23022-030
GR
size
30
30
NM
nominal torque
30
30
Nm
TM
moment of inertia
0.09000
0.09000
10-3 kgm2
STS
Static resistance to torsion Nm/arcmin
0.410
0.410
Nm/arcmin
WVA
max. axial shaft alignment ±
0.5
0.5
mm
WVL
max. lateral shaft alignment
0.10
0.10
mm
FS
radial spring rate
2500
2500
N/mm
AM
tightening torque of screws
14
14
Nm
D1VOR
diameter predrilled
9
9
mm
D2VOR
diameter predrilled
9
9
mm
D1
diameter min.-max.
mm
값 입력 D1
diameter min.-max.
mm
cm
inch
ft
확인
D2
diameter min.-max.
mm
값 입력 D2
diameter min.-max.
mm
cm
inch
ft
확인
D4
diameter
50
50
mm
D5
diameter
12.5
12.5
mm
D6
diameter
27.0
27.0
mm
A
distance
16.5
16.5
mm
L
Length
58
58
mm
L1
Length
20.0
20.0
mm
L2
Length
18
18
mm
L3
Length
9.0
9.0
mm
B
width
14
14
mm
B1
width
3
3
mm
C
bolt (DIN 912-10.9)
M 6
M 6
GEW
Approx. weight
0.2714
0.2714
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495237206
4059495237206
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도