23050.0430
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/23050-0306.prj},{NB=23050.0430},{PN=23050.0430},{MA=SUS303},{ROHS=YES},{PS=錐型座},{D=56},{D1=35.0},{D2=49.0},{T=12.0},{T1=0.0},{R=0.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
品號
23050.0430
23050.0430
MA
材質
SUS303
SUS303
ROHS
綠色檢驗
YES
PS
備註
錐型座
錐型座
D
56
56
mm
D1
35.0
35.0
mm
T
12.0
12.0
mm
R
0.0
0.0
mm
WED
網站
網站
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸