??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2313371
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
GSM-UMTS-Antenne, mit Rundstrahlcharakteristik, 2-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356411066
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP69K
BAA020
Höhe
21 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAG640
Montageart
Frontbefestigung
BAB577
Tiefe
76 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Ja
AAF529
Frequenzbereich
2100 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
5 dB
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Ja
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Nein
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
85 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAA769
Länge des Anschlusskabels
2 m
AAO663
GTIN
4046356411066
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
GSM-UMTS-Antenne, mit Rundstrahlcharakteristik, 2-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft