23452-201
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
快速插拔联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/schnellstekckupplungen/23452_asmtab.prj},{NB=23452-201},{D1=80},{D2=11.0},{D3=18},{A=28.0},{A1=17.0},{L=74.0},{L1=25.0},{L2=35},{L3=26.0},{T=10.0},{SW=30},{RV=1.0},{ZZD=30.0},{GEW=0.8495},{EAN=4059495239514},{TYP1=10.000},{NDM=20.0},{KDMI=18.376},{KDMA=18.160},{XA=11.9},{XB=20.90},{XC=68.9},{XD=17.8},{XE=29.5},{XF=20.8},{XG=32.0},{XH=12.0},{XI=5.0},{XJ=1.5},{EX=32.95},{TYP=1},{ST=1.500},{BEST=23452-201},{AUSF=Innengewinde},{D=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23452_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
23452-201
23452-201
AUSF
规格
内螺纹
内螺纹
D
螺纹
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
mm
D1
直径
80
80
mm
D2
直径
11.0
11.0
mm
D3
直径
18
18
mm
A
间距
28.0
28.0
mm
A1
间距
17.0
17.0
mm
L
总长度
74.0
74.0
mm
L1
脚杯:
25.0
25.0
mm
L2
长度
35
35
mm
L3
长度
26.0
26.0
mm
T
深孔深度
10.0
10.0
mm
SW
钳口宽度
30
30
mm
RV
径向偏差补偿 X 最大
1.0
1.0
mm
ZZD
拉力及压力的最大承载负荷 KN
30.0
30.0
kN
GEW
重量约
0.8495
0.8495
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495239514
4059495239514
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸